|
|
|
21444
disjoncteur modulaire Multi 9 DT40 Vigi 1 pôle plus N 16 A courbe C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2013
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2014
|
|
|
Principales
Application du disjoncteur
|
Distribution
|
Gamme
|
Prodis
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Nom du produit
|
DT40 Vigi
|
Nom de l'appareil
|
DT40 Vigi
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Type
|
Type AC
|
Pouvoir de coupure
|
4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
4,5 kA Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Accessoires associés
|
Terminal simple
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,2 kg
|
Garantie contractuelle
|
|